Hungary Hungarian
IMScompact integrált mérőrendszer

IMScompact integrált mérőrendszer

Termékkatalógus és CAD fájlok

Kevesebb alkatrész – kisebb beépítési hely – alacsonyabb költség

Az IMScompact integrált mérőrendszerben a mérőszenzor teljes egészében a golyós kocsiba van beépítve. Ez nemcsak a beépítési hely, hanem a költségek szempontjából is nagy megtakarítást jelent, mivel nincsenek kiegészítő alkatrészek. Az IMScompact számos automatizált anyagmozgatási feladatra alkalmas. A mérési hosszúság akár 17,8 méterig terjedhet, és akár már 15-ös testmérettől is elérhető a golyóssín rendszer. A golyós kocsiba való integrálás magas szintű védelmet biztosít az EMC (elektromágneses kompatibilitás) számára, ami új lehetőségeket nyújt a lineáris motorokkal történő automatizálási megoldásokhoz.

Olvassa el ezt is:

Az integrált mérőrendszerek összehasonlítása


Termékinformáció

Előnyök áttekintése

Kompakt

  • Golyós kocsiba integrált jeladó, külön tartozékok nélkül, 15-ös mérettől.

Rugalmas

  • Nagy mérési hossz, 17,8 m-ig, akár utólagosan is gyorsan beszerelhető.

Gazdaságos

  • Kevesebb alkatrész, kisebb beépítési hely, alacsonyabb költség.

Robusztus

  • Ütés- és rezgésálló. Porra, olajra, zsírra, nedvességre nem érzékeny, jó EMC-védelem.

Karbantartásmentes

  • Érintésmentes mérési elv.

Műszaki adatok

  • Mérési elv: mágneses
  • Változatok: inkrementális, abszolút
  • Méretek: 15, 20, 25
  • Mérési hossz: max. 17,8 m
  • Rendszer pontossága: ±20 μm/m
  • Ismétlési pontosság: ±1 μm
  • Max. gyorsulás: 500 m/s²

Alkalmazási példák

  • Lineáris motoros tengelyeknél pozíció meghatározóként
  • Szíjas tengelyeknél a pozicionálás pontosságának növelésére
  • Golyósorsós tengelyekben
  • Pozícióméréshez
  • Külsőleg felszerelt lineáris jeladók helyett

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot, szakértőink válaszolnak!

Szeretnék kérdezni!